HRL 4 AV 26,6 AL ST M BL

Material number
423810
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
Tamanho DIN 3015 Tamanho 4
Aplicação, braçadeira Montagem do tubo
Torque de aperto, pino 12 Nm
Tubo ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26.6
Série DIN3015 Serviço leve
Material, elementos de fixação Alumínio
Superfície interna, elementos de fixação Superfície interna com nervuras
Projeto, peça DIN 3015 Conjunto AV