HRL 4 A 28 PP ST M BL

Material number
423148
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
Tamanho DIN 3015 Tamanho 4
Aplicação, braçadeira Montagem do tubo
Torque de aperto, pino 8 Nm
Tubo ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 28
Série DIN3015 Serviço leve
Material, elementos de fixação Polipropileno
Superfície interna, elementos de fixação Superfície interna com nervuras
Projeto, peça DIN 3015 Conjunto A