-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Tamanho DIN 3015 | Tamanho 2 |
---|---|
Aplicação, braçadeira | Montagem do tubo |
Torque de aperto, pino | 8 Nm |
Tubo ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 14 |
Série DIN3015 | Serviço leve |
Material, elementos de fixação | Polipropileno |
Superfície interna, elementos de fixação | Superfície interna com nervuras |
Projeto, peça DIN 3015 | Conjunto A |