PDBM06020Z-31-C-N-350V350-0

Material number
4209522
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
Bobina Sem bobina
Vazão do consumidor, prod. F 0 - 8
Função Válvula de alívio de pressão prop.
Pressão de ajuste [bar] 350
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência Não
Acionamento Proporcional
Execução de bobina magnética 40-1836
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento 06020
Qmáx válvulas [l/min] 2
Família de produtos PDBM06020Z
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 0 - 350
Tipo de plugue sem bobina
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de pressão de ajuste [bar] 0 - 350
Tamanho nominal 6
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação NBR
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
PDBM06020Z-31 Proportional pressure relief valve
Folheto do produto PT

(0.34 MB)

PDBM06020Z-31 Proportional pressure relief valve
Folheto do produto EN

(0.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folheto do produto PT

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folheto do produto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)