DWM10130RS-22-C-N-05

Número do material
4193484
Para o grupo de produtos de nível superior
Em estoque
Mediante solicitação Você pode solicitar um produto adicionando o item à sua lista e gerenciando-o na sua área myHYDAC.
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Mais informações
Função adicional sem
Variante Amortecido, sem furo de alívio
Diferença de pressão de controle [bar] 5
Função Balança de pressão
Tipo de ajuste Non-adjustable
Espaço de alojamento 10130
Qmáx válvulas [l/min] 60
Família de produtos DWM10130RS
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 5 - 11
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 60
Tamanho nominal 10
Designação do objeto DWM10130RS-22-C-N-05
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação NBR
Nº de material 4193484
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DWM10130RS-2. 2-way Pressure Compensator
Folheto do produto PT

(1.06 MB)

DWM10130RS-2. 2-way Pressure Compensator
Folheto do produto EN

(1.06 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)