SRPM20330-22-C-N-08-L50S

Material number
4187902
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
Tipo de ajuste Manual
Espaço de alojamento 20330
Qmáx válvulas [l/min] 100
Q Família de produtos [l/min] 0 - 80
Família de produtos SRPM
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] 0 - 50
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Função Válvula de controle de fluxo
Tamanho nominal 20
Designação do objeto SRPM20330-22-C-N-08-L50S
Pmáx [bar] 315
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação NBR
Nº de material 4187902
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Folheto do produto PT

(0.85 MB)

SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Folheto do produto EN

(0.85 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)