DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0

Material number
4156573
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
Função adicional aliviável magneticamente
Variante Altamente amortecido, sem furo de alívio
Diferença de pressão de controle [bar] 6
Pressão de ajuste [bar] 200
Função Balança de pressão
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento 12121
Qmáx válvulas [l/min] 90
Família de produtos DWM12121ZDMY
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 0 - 350
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 90
Faixa de pressão de ajuste [bar] 0-230
Tamanho nominal 12
Designação do objeto DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0
Pmáx [bar] 250
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação FKM
Nº de material 4156573
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto PT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)