2WSE 6 BE4 H01-24DG/V

Material number
4115515
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
Tipo Acionamento manual de emergência Acionamento manual de emergência oculto      
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência sim
Função Válvula direcional 2/2
Acionamento Magnético
Série de válvulas 2WSE 6
Execução de bobina magnética 50-2345
Espaço de alojamento ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 25
Família de produtos 2WSE 6 BE4
Tipo de plugue Plugue de acordo com a DIN EN 1
Faixa de pressão P [bar] 0 - 350
Bobina 24 VCC
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 25
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 25
Tamanho nominal 6
Designação do objeto 2WSE 6 BE4 H01-24DG/V
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação FKM
Nº de material 4115515
Nº de material Bobina 3274861
Tipo de construção Montagem em placa

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Folheto do produto PT

(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Folheto do produto EN

(1.26 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Folheto do produto PT

(1.35 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Folheto do produto EN

(1.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)