Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Pressão nominal [MPa] | 0.05 |
---|---|
Pressão nominal [bar] | 0.5 |
Porca de fixação | sem (porca fix.) |
Parafuso de fixação FSA | 12LR |
Disco de contraste | sem |
Material Estrutura FSA | Alumínio |
Material Peça de ligação FSA | Alumínio |
outra função (e paraf. com passagem int.) | Sem |
Tubo Material | Vidro |
Tubo Geometria | Redondo |
Material O-ring/Arruela de vedação | NBR |
Tamanho nominal FSA/FSK | 88 |
Aceitação / Certificado de teste | sem aceitação |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Folheto do produto
PT
(0.57 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Folheto do produto
EN
(0.57 MB)