Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Flange da conexão de fluido | DIN |
---|---|
Volume nominal | 150 |
Série | 35 |
Pressão de pré-carga ajustável | Sim |
Material da bexiga | NBR |
Material do corpo do acumulador | aço inoxidável |
Material da conexão no lado do fluido | aço inoxidável |
Tipo preferencial | não |
ATEX | Não |
Equipamento adicional Lado do fluido | sem dispositivo adicional |
Versão a jusante | Não |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

Bladder Accumulators - Low Pressure
Folheto do produto
PT
(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Folheto do produto
EN
(0.76 MB)