Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Designação de tipo CX | CX DBV |
---|---|
Vedação estática | FPM |
KV- Valor CX controlado diretamente [m³/h] | 8.3 |
Material da carcaça CX | Aço inoxidável V2A / 1.4305 |
Tamanho de conexão CX | G 1 |
Diâmetro nominal DN CX | 15 |
Pressão nominal - CX | 5–64 bar |
Série CX | 2/2 vias |
Aceitação / Certificado de teste | sem aceitação |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Folheto do produto
PT
(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Folheto do produto
EN
(2.69 MB)