DBM12120AP-01-C-N-125V

Número do material
4063300
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
Função adicional sem
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] sem pré-ajuste
Função Válvula limitadora de pressão
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento 12120A
Qmáx válvulas [l/min] 200
Família de produtos DBM12120AP
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 5 - 350
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 200
Faixa de pressão de ajuste [bar] 5 - 125
Tamanho nominal 12
Designação do objeto DBM12120AP-01-C-N-125V
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação NBR
Nº de material 4063300
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Folheto do produto PT

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Folheto do produto EN

(0.41 MB)