SBVE08021-01-C-V-4,6-420V300

Material number
398924
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
Pressão de ajuste [bar] 300
Função Válvula de contrapeso
Relação de subida 4.6
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento 08021
Qmáx válvulas [l/min] 30
Família de produtos SBVE08021
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 50 - 420
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 30
Faixa de pressão de ajuste [bar] 50 - 420
Tamanho nominal 8
Designação do objeto SBVE08021-01-C-V-4,6-420V300
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Polegada
Material de vedação FKM
Nº de material 398924
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Folheto do produto PT

(0.33 MB)

SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Folheto do produto EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)