-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Função adicional | Monitoramento da posição do interruptor |
---|---|
Variante | Tipo de gatilho cônico |
Função | Válvula de retenção |
Tipo de ajuste | Not available |
Espaço de alojamento | FC10 -2 |
Qmáx válvulas [l/min] | 80 |
Família de produtos | RV10A |
Pressão de abertura [bar] | 0,35 |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 80 |
Tamanho nominal | 10 |
Designação do objeto | RV10A-51E-C-N-05 |
Pmáx [bar] | 350 |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Tipo de instalação | UNF |
Material de vedação | NBR |
Tipo de construção | Cartucho |
Nº de material | 3987381 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
PT
(0.12 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
EN
(0.12 MB)