HRL 4 DP ST ZN/NI

Material number
3984347
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
Tamanho DIN 3015 Tamanho 4
Aplicação, braçadeira Montagem do tubo, Montagem de cabo + mangueira
Torque de aperto, pino Sem detalhes
Tubo ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 0
Série DIN3015 Serviço leve
Material, elementos de fixação Sem detalhes
Superfície interna, elementos de fixação Sem detalhes
Projeto, peça DIN 3015 Placas de cobertura DP

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3984347 00001
Informação de produto PT

(0.08 MB)

3984347 00001
Informação de produto EN

(0.08 MB)