DB10PY-01-C-N-087V-0

Material number
3981011
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
Função adicional aliviável magneticamente
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] sem pré-ajuste
Função Válvula limitadora de pressão
Execução de bobina magnética 40-1836
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento FC10 -2
Qmáx válvulas [l/min] 120
Família de produtos DB10PY
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 5 - 345
Tipo de plugue sem bobina
Bobina sem bobina
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 120
Faixa de pressão de ajuste [bar] 5 - 60
Tamanho nominal 10
Designação do objeto DB10PY-01-C-N-087V-0
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 3981011
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DB10PY-01 Pressure relief valve
Folheto do produto PT

(0.4 MB)

DB10PY-01 Pressure relief valve
Folheto do produto EN

(0.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto PT

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Folheto do produto PT

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Folheto do produto EN

(0.41 MB)