4WEW 6 E S01-12DG/V

Material number
3977867
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
Tipo Acionamento manual de emergência Acionamento manual de emergência oculto      
Variante Acionamento suave
Acionamento manual de emergência sim
Função Válvula direcional 4/3
Acionamento Magnético
Série de válvulas 4WEW 6 E
Espaço de alojamento ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 80
Família de produtos 4WEW 6 E
Tipo de plugue Plugue de acordo com a DIN EN 1
Faixa de pressão P [bar] 0 - 350
Bobina 12 VCC
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 80
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 80
Tamanho nominal 6
Designação do objeto 4WEW 6 E S01-12DG/V
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação FKM
Nº de material 3977867
Nº de material Bobina SOB CONSULTA
Tipo de construção Montagem em placa

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
Folheto do produto PT

(1.27 MB)

4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
Folheto do produto EN

(1.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto PT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto PT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto EN

(1.27 MB)