DV-16-11.6/0

Material number
397683
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
Função adicional Eixo do acelerador fino
Variante Superfície galvanizada
Tipo de ajuste Manual
Espaço de alojamento Inline connection
Qmáx válvulas [l/min] 180
Q Família de produtos [l/min] 0 - 180
Família de produtos DV-16
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] 0 - 180
Modo de funcionamento Válvula de assento
Função Válvula de estrangulamento
Tamanho nominal 16
Designação do objeto DV-16-11.5/0
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação FKM
Nº de material 397683
Tipo de construção Tubulação

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Folheto do produto PT

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Folheto do produto EN

(0.41 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)