DB4E-01X-200V180

Material number
397514
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
Função adicional sem
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] 180
Função Válvula limitadora de pressão
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento 06020
Qmáx válvulas [l/min] 30
Família de produtos DB4E
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 4 - 630
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 30
Faixa de pressão de ajuste [bar] 10 - 200
Tamanho nominal 4
Designação do objeto DB4E-01X-200V180
Pmáx [bar] 630
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação FKM
Nº de material 397514
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DB4E Pressure Relief Valve
Folheto do produto PT

(0.28 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Folheto do produto EN

(0.3 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)