CX08M-2/2-F/C-2/20/160/012-1X

Material number
3969224
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
Controle de emergência manual CX sem controle de emergência manual
Monitoramento da posição de comutação CX sem indicador de posição de comutação
Designação de tipo CX CX08M (2/2 - F)
Vedação do assento da válvula PTFE
Vedação dinâmica PTFE
Vedação estática FPM
Material da carcaça CX Latão
Tamanho de conexão CX G 1/2
Diâmetro nominal DN CX 20
Pressão nominal - CX 0–160 bar
Função de comutação CX NF
Série CX 2/2 vias Módulo
Aceitação / Certificado de teste sem aceitação

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Operating manual Coaxial Valves
Instrução de operação/manutenção PT

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrução de operação/manutenção EN

(0.8 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folheto do produto PT

(0.53 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folheto do produto EN

(0.53 MB)