FAM-10/15-M-2-O-05-R-H-C1-A-2

Material number
3862406
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indicações complementares Z=série
Equipamento técnico de medição A=com AS
Grau de filtração Z=s/ elemento filtrante
Material filtrante Z= sem
Tensão O=460V-60Hz-3Ph
Execução 4=móvel com aquecedor
Fluido operacional M=Óleo mineral
Tamanho e fluxo de volume nominal 10/15=15l/min

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
BUW4166128-00002
Instrução de operação/manutenção PT

(4.04 MB)

BUW4170097-00002
Instrução de operação/manutenção PT

(3.41 MB)

BUW4592901-00002
Instrução de operação/manutenção PT

(3.45 MB)