FAM-5-M-2-M-05-R-H-S-A-2

Material number
3861629
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tamanho 5
Indicações complementares Z=nenhum
Equipamento técnico de medição A=AquaSensor
Conceito de comando S=Padrão
Tipo da bomba de vácuo R=Bomba de vácuo de palhetas rotativas
Tamanho do filtro 05
Tensão M=230V-50Hz-1Ph
Aquecedor H=Aquecedor
Execução 2=móvel
Fluido operacional M=Óleo mineral

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
BUW3667663-00002
Instrução de operação/manutenção PT

(7.62 MB)

BUW4166129-00002
Instrução de operação/manutenção PT

(7.47 MB)