Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Controle de emergência manual CX | sem controle de emergência manual |
---|---|
Monitoramento da posição de comutação CX | sem indicador de posição de comutação |
Suporte de montagem CX | sem suporte de montagem |
Designação de tipo CX | CX EX 2/2 |
Vedação do assento da válvula | FPM |
Vedação dinâmica | PTFE |
Vedação estática | FPM |
conexão elétr. Íman principal | com GSD EN 175301-803 ( WS ) |
Consumo de potência [W] | 23 |
Tensão Ímã principal [V] | 24 VCC |
KV- Valor CX controlado diretamente [m³/h] | 2.5 |
Material da carcaça CX | Latão |
Tamanho de conexão CX | G 1/2 |
Diâmetro nominal DN CX | 10 |
Pressão nominal - CX | 0–20 bar |
Função de comutação CX | NF |
Série CX | 2/2 vias |
Aceitação / Certificado de teste | ATEX |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Folheto do produto
PT
(0.62 MB)

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Folheto do produto
EN
(0.62 MB)