RSM10121-01-C-N-2-L420V

Material number
3804719
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
Resolução 60
Função Válvula de contrapeso
Relação de subida 2
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento 10121
Qmáx válvulas [l/min] 60
Família de produtos RSM10121
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 27 - 420
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 60
Faixa de pressão de ajuste [bar] 240 - 420
Tamanho nominal 10
Designação do objeto RSM10121-01-C-N-2-L420V
Pmáx [bar] 420
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação NBR
Nº de material 3804719
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RSM10121 Counterbalance Valve
Folheto do produto PT

(1.03 MB)

RSM10121 Counterbalance Valve
Folheto do produto EN

(1.03 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)