4WERA 10 D S01-12DG/V

Material number
3803743
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
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Monitoramento da posição de comutação
Acionamento manual de emergência Não
Função Válvula direcional 4/2
Acionamento Magnético
Série de válvulas 4WERA 10 D
Espaço de alojamento ISO 4401-05-04-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 120
Família de produtos 4WERA 10 D
Tipo de plugue Plugue de acordo com a DIN EN 1
Faixa de pressão P [bar] 0 - 320
Bobina 12 VCC
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 120
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 120
Tamanho nominal 10
Designação do objeto 4WERA 10 D S01-12DG/V
Pmáx [bar] 320
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação FKM
Nº de material 3803743
Nº de material Bobina SOB CONSULTA
Tipo de construção Montagem em placa

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Folheto do produto PT

(1.25 MB)

4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Folheto do produto EN

(1.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto PT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto PT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto EN

(1.27 MB)