4WER0 6 G S01-24DG/V

Material number
3803703
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
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Monitoramento da posição de comutação
Acionamento manual de emergência Não
Função Válvula direcional 4/3
Acionamento Magnético
Série de válvulas 4WER0 6 G
Espaço de alojamento ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 70
Família de produtos 4WER0 6 G
Tipo de plugue Plugue de acordo com a DIN EN 1
Faixa de pressão P [bar] 0 - 350
Bobina 24 VCC
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 70
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 70
Tamanho nominal 6
Designação do objeto 4WER0 6 G S01-24DG/V
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação FKM
Nº de material 3803703
Nº de material Bobina SOB CONSULTA
Tipo de construção Montagem em placa

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Folheto do produto PT

(1.4 MB)

4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Folheto do produto EN

(1.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto PT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto PT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto EN

(1.27 MB)