Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Indicações complementares | Z=série |
Equipamento técnico de medição | A=com AS |
Grau de filtração | Z=s/ elemento filtrante |
Material filtrante | Z= sem |
Tensão | A=400V-50Hz-3Ph |
Execução | 4=móvel com aquecedor |
Fluido operacional | M=Óleo mineral |
Tamanho e fluxo de volume nominal | 10=10l/min |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

BUW4166128-00002
Instrução de operação/manutenção
PT
(4.04 MB)

BUW4170097-00002
Instrução de operação/manutenção
PT
(3.41 MB)

BUW4592901-00002
Instrução de operação/manutenção
PT
(3.45 MB)