WS08C-01-C-N-24DG

Material number
3778048
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
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência Não
Função Válvula direcional 3/2
Acionamento Magnético
Série de válvulas WS08C-01
Execução de bobina magnética 50-1836
Espaço de alojamento FC08-3
Qmáx válvulas [l/min] 22
Família de produtos WS08C
Tipo de plugue Plugue de acordo com a DIN EN 1
Faixa de pressão P [bar] 0 - 350
Bobina 24 VCC
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 22
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 22
Tamanho nominal 8
Designação do objeto WS08C-01-C-N-24DG
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 3778048
Nº de material Bobina 915142
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WS08C-01 3/2-way solenoid directional valve
Folheto do produto PT

(0.32 MB)

WS08C-01 3/2-way solenoid directional valve
Folheto do produto EN

(0.32 MB)

WS08C-45 3/2 Directional Poppet Valve, Low Temperature Application
Folheto do produto PT

(0.79 MB)

WS08C-45 3/2 Directional Poppet Valve, Low Temperature Application
Folheto do produto EN

(0.79 MB)

LM06W-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Folheto do produto PT

(0.42 MB)

LM06W-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Folheto do produto EN

(0.42 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto PT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)