RVF-G1/4-R-01-N-2

Material number
3764908
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
Função adicional Da porta 2 à 1
Função Válvula de retenção
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento EBR RVF-G1/4
Qmáx válvulas [l/min] 20
Família de produtos RVF-G1/4-R
Pressão de abertura [bar] 0,15
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 20
Tamanho nominal 5
Designação do objeto RVF-G1/4-R-01-N-2
Pmáx [bar] 500
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Polegada
Material de vedação NBR
Nº de material 3764908
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Folheto do produto PT

(0.3 MB)

RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Folheto do produto EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)