FSA-0254-2.11003/N-/M12.200

Material number
3746678
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
Pressão nominal [MPa] 0.05
Pressão nominal [bar] 0.5
Proteção de superfície Aço inoxidável (parafuso+porca)
Porca de fixação com (porca fix.)
Parafuso de fixação FSA M12
Disco de contraste Neutro
Material Estrutura FSA Aço inoxidável
Material Peça de ligação FSA PA
outra função (e paraf. com passagem int.) Sem
Tubo Material Vidro
Tubo Geometria Redondo
Vedação plana / O-ring 0
Material O-ring/Arruela de vedação FPM
Tamanho nominal FSA/FSK 254
Tipo de construção FSA / FSK FSA
Aceitação / Certificado de teste sem aceitação

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Folheto do produto PT

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Folheto do produto EN

(0.55 MB)