ZW-DW10-01-PAB-8-V

Material number
3719994
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
Função adicional sem
Variante Nenhum
Diferença de pressão de controle [bar] 8
Função Balança de pressão
Posição da válvula 2-way pressure compensator
Tipo de ajuste Non-adjustable
Espaço de alojamento ISO 4401-05-04-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 100
Família de produtos ZW-DW10
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 4 - 8
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 100
Tamanho nominal 10
Designação do objeto ZW-DW10-01-PAB-8-V
Pmáx [bar] 320
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação FKM
Nº de material 3719994
Tipo de construção Placas intermediárias

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folheto do produto PT

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folheto do produto EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto PT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto PT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto EN

(1.27 MB)