PDR10P-10-C-N-090-0

Número do material
3711805
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
Bobina Sem bobina
Vazão do consumidor, prod. F 0 - 60
Função Válvula redutora de pressão prop.
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Alívio total para pressão de controle
Acionamento manual de emergência Não
Acionamento Proporcional
Execução de bobina magnética 40-1836
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento FC10-4
Qmáx válvulas [l/min] 60
Família de produtos PDR10P-10
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 0 - 200
Tipo de plugue sem bobina
Faixa de pressão de ajuste [bar] 0 - 60
Tamanho nominal 10
Pmáx [bar] 250
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
PDR10P-10 - 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Folheto do produto PT

(0.46 MB)

PDR10P-10 - 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Folheto do produto EN

(0.46 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Folheto do produto PT

(0.63 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Folheto do produto EN

(0.63 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Folheto do produto PT

(0.64 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Folheto do produto EN

(0.64 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folheto do produto PT

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folheto do produto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)