WSM03230D-01M-C-V-24DG

Material number
3711434
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
Tipo Acionamento manual de emergência Pressão Acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência sim
Função Válvula direcional 3/2
Acionamento Magnético
Série de válvulas WSM03230D-01
Execução de bobina magnética 50-1836
Espaço de alojamento 03230
Qmáx válvulas [l/min] 12
Família de produtos WSM03230D
Tipo de plugue Plugue de acordo com a DIN EN 1
Faixa de pressão P [bar] 0 - 500
Bobina 24 VCC
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 12
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 12
Tamanho nominal 3
Designação do objeto WSM03230D-01M-C-V-24DG
Pmáx [bar] 500
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação FKM
Nº de material 3711434
Nº de material Bobina 915142
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WSM03230D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto PT

(0.45 MB)

WSM03230D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto EN

(0.45 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto PT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folheto do produto PT

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folheto do produto EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)