P4WERE 06 Z30 D01-24PG E1A/V

Material number
3708097
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
Bobina 24 V proporcional
Vazão do consumidor, prod. F 0 - 80
Função Válvula direcional prop.
Tipo Acionamento manual de emergência Acionamento manual de emergência oculto      
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência sim
Acionamento Proporcional
Execução de bobina magnética OBE
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 80
Família de produtos P4WERE 6 Z
Tipo de plugue com eletrônica a bordo
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Tamanho nominal 6
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação FKM
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Montagem em placa

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
P4WERE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Folheto do produto PT

(1.42 MB)

P4WERE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Folheto do produto EN

(1.42 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software PT

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto PT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto EN

(34.8 MB)