Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Indicações complementares | Mangueira de pressão com rosca 5 m |
Measurement equipment | sem |
Indicador de sujeira | VM 2 BM.1 |
Tensão | 460 V-60 Hz-3 Ph |
type of pump | Bomba de engrenagem com motor |
Type | Móvel |
Size | 4 IX-Elemento, ~8,9l/min |
Pré-filtro | Carregador superior OLF-5/4 |