Ventil 330-10-50*G2 P460/ECO (kompl)
Número do material
Para o grupo de produtos de nível superior
369584
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Material da válvula de óleo | Aço carbono |
---|---|
Tipo preferencial | não |
Volume SB mín. | 10, 10 - 0 |
Tipo de conexão (fluido) | Padrão, rosca* |
Volume SB máx. | 50, 50 - 0 |