PDR10830-01-C-N-32-0

Número do material
3692633
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
Bobina Sem bobina
Vazão do consumidor, prod. F 0 - 40
Função Válvula redutora de pressão prop.
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência Não
Acionamento Proporcional
Execução de bobina magnética 50-1836
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento EBR 10830
Qmáx válvulas [l/min] 40
Família de produtos PDR10830
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 0 - 32
Tipo de plugue sem bobina
Faixa de pressão de ajuste [bar] 0 - 32
Tamanho nominal 10
Pmáx [bar] 100
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação NBR
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
PDR10830 Proportional pressure control valve
Folheto do produto PT

(0.31 MB)

PDR10830 Proportional pressure control valve
Folheto do produto EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folheto do produto PT

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folheto do produto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)