4WMH 6 E 01/V

Material number
3659975
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
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência Não
Função Válvula direcional 4/3
Acionamento Manual
Série de válvulas 4WMH 6 E
Espaço de alojamento ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 75
Família de produtos 4WMH 6 E
Tipo de plugue sem bobina
Faixa de pressão P [bar] 0 - 350
Bobina sem bobina
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 75
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 75
Tamanho nominal 6
Designação do objeto 4WMH 6 E 01/V
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação FKM
Nº de material 3659975
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Montagem em placa

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Folheto do produto PT

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Folheto do produto EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto PT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto EN

(1.27 MB)