DZM12131PE-01-C-N-125V

Material number
3658119
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
Função adicional com conexão de alívio
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] sem pré-ajuste
Função Válvula de sequência de pressão
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento 12131
Qmáx válvulas [l/min] 200
Família de produtos DZM12131PE
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 5 - 350
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 200
Faixa de pressão de ajuste [bar] 5 - 125
Tamanho nominal 12
Designação do objeto DZM12131PE-01-C-N-125V
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação NBR
Nº de material 3658119
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Folheto do produto PT

(0.45 MB)

DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Folheto do produto EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)