-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Pressão nominal [MPa] | 0.05 |
---|---|
Pressão nominal [bar] | 0.5 |
Proteção de superfície | Aço inoxidável (parafuso+porca) |
Porca de fixação | com (porca fix.) |
Parafuso de fixação FSA | M12 |
Disco de contraste | HYDAC |
Material Estrutura FSA | Aço inoxidável |
Material Peça de ligação FSA | PA |
outra função (e paraf. com passagem int.) | Sem |
Tubo Material | PA |
Tubo Geometria | Oval |
Vedação plana / O-ring | 0 |
Material O-ring/Arruela de vedação | FPM |
Tamanho nominal FSA/FSK | 254 |
Tipo de construção FSA / FSK | FSA |
Aceitação / Certificado de teste | sem aceitação |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_50506-00001.jpg)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Folheto do produto
PT
(0.57 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_50506-00001.jpg)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Folheto do produto
EN
(0.57 MB)