PDR08-11-C-N-330-24PG-18.0

Número do material
3601800
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
Bobina 24 V proporcional
Vazão do consumidor, prod. F 0 - 20
Função Válvula redutora de pressão prop.
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Faixa de controle de pressão ampliada
Acionamento manual de emergência Não
Acionamento Proporcional
Execução de bobina magnética 50-1836
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento FC08-3
Qmáx válvulas [l/min] 20
Família de produtos PDR08-11
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 0 - 228
Tipo de plugue Plugue de acordo com a DIN EN 1
Faixa de pressão de ajuste [bar] 0 - 228
Tamanho nominal 8
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material Bobina 3179953
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folheto do produto PT

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folheto do produto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)