WSM20121V-01-C-N-0

Material number
3588154
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
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência Não
Função Válvula direcional 2/2
Acionamento Magnético
Série de válvulas WSM20121V-01
Execução de bobina magnética 40-1836
Espaço de alojamento 20121
Qmáx válvulas [l/min] 350
Família de produtos WSM20121V
Tipo de plugue sem bobina
Faixa de pressão P [bar] 5 - 420
Bobina sem bobina
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 17.5 - 350
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 17.5 - 350
Tamanho nominal 20
Designação do objeto WSM20121V-01-C-N-0
Pmáx [bar] 420
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação NBR
Nº de material 3588154
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto PT

(0.29 MB)

WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto PT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)