Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Pressão nominal [MPa] | 0.05 |
---|---|
Pressão nominal [bar] | 0.5 |
Proteção de superfície | Aço inoxidável (parafuso+porca) |
Porca de fixação | com (porca fix.) |
Parafuso de fixação FSA | M12 |
Disco de contraste | Hydac com termômetro |
Material Estrutura FSA | Aço inoxidável |
Material Peça de ligação FSA | PA |
outra função (e paraf. com passagem int.) | Sem |
Tubo Material | PA |
Tubo Geometria | Oval |
Vedação plana / O-ring | 0 |
Material O-ring/Arruela de vedação | FPM |
Tamanho nominal FSA/FSK | 381 |
Tipo de construção FSA / FSK | FSA |
Aceitação / Certificado de teste | sem aceitação |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Folheto do produto
PT
(0.57 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Folheto do produto
EN
(0.57 MB)