HRVMS 3 R 268-279/276 ST

Número do material
3559057
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
Tipo do acumulador SN360…C
Tipo preferencial não
ø da fita - D [mm] 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
Isolamento de braçadeira de fita Com isolamento
Largura da fita [mm] 30
Versão com/sem suporte Com suporte
Versão reta/arredondada Arredondado