CX DBV-20-040-G1-F-E-24V-EK

Material number
3547462
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
Designação de tipo CX CX DBV
Vedação estática FPM
KV- Valor CX controlado diretamente [m³/h] 14.1
Material da carcaça CX Aço inoxidável V2A / 1.4305
Tamanho de conexão CX G 1
Diâmetro nominal DN CX 20
Pressão nominal - CX 3–40 bar
Série CX 2/2 vias
Aceitação / Certificado de teste sem aceitação

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Folheto do produto PT

(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Folheto do produto EN

(2.69 MB)