VP-DBP10 350V S01/V

Material number
3541091
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
Função adicional sem
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] sem pré-ajuste
Função Válvula limitadora de pressão
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento ISO 6264-08-13-*-97
Qmáx válvulas [l/min] 400
Família de produtos VP-DBP10
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 3.5 - 350
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 400
Faixa de pressão de ajuste [bar] 3,5 - 350
Tamanho nominal 10
Designação do objeto VP-DBP10 350V S01/V
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação Outros
Material de vedação FKM
Nº de material 3541091
Tipo de construção Montagem em placa

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Folheto do produto PT

(0.43 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Folheto do produto EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto PT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto EN

(34.8 MB)