Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | sem |
---|---|
Pontos de comutação | 2SP |
Material Peça de ligação FSK | Alumínio |
Tipo de conector FSK | lateral ( M8x1 - 3P ) |
Pressão nominal [MPa] | 0.05 |
Pressão nominal [bar] | 0.5 |
Proteção de superfície | Aço galvanizado (parafuso+porca) |
Porca de fixação | com (porca fix.) |
Disco de contraste | HYDAC |
Parafuso de fixação FSK | M12 |
outra função (e paraf. com passagem int.) | Sem |
Material Estrutura FSK | Aço inoxidável |
Tubo Material | Vidro |
Tubo Geometria | Redondo |
Função de comutação FSK | Contato de comutação (Change) |
Design do plugue FSK | M8x1 - (3 pólos) |
Vedação plana / O-ring | 0 |
Material O-ring/Arruela de vedação | NBR |
Tamanho nominal FSA/FSK | 254 |
Tipo de construção FSA / FSK | FSKV |
Aceitação / Certificado de teste | sem aceitação |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Instrução de operação/manutenção
PT
(0.85 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Instrução de operação/manutenção
EN
(0.85 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folheto do produto
PT
(1.14 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folheto do produto
EN
(1.13 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Folheto do produto
PT
(0.67 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Folheto do produto
EN
(0.67 MB)