FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP

Material number
3532134
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
Outras características sem
Pontos de comutação 2SP
Material Peça de ligação FSK Alumínio
Tipo de conector FSK lateral ( M8x1 - 3P )
Pressão nominal [MPa] 0.05
Pressão nominal [bar] 0.5
Proteção de superfície Aço galvanizado (parafuso+porca)
Porca de fixação com (porca fix.)
Disco de contraste HYDAC
Parafuso de fixação FSK M12
outra função (e paraf. com passagem int.) Sem
Material Estrutura FSK Aço inoxidável
Tubo Material Vidro
Tubo Geometria Redondo
Função de comutação FSK Contato de comutação (Change)
Design do plugue FSK M8x1 - (3 pólos)
Vedação plana / O-ring 0
Material O-ring/Arruela de vedação NBR
Tamanho nominal FSA/FSK 127
Tipo de construção FSA / FSK FSKV
Aceitação / Certificado de teste sem aceitação

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Instrução de operação/manutenção PT

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Instrução de operação/manutenção EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folheto do produto PT

(1.14 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folheto do produto EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Folheto do produto PT

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Folheto do produto EN

(3.22 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Folheto do produto PT

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Folheto do produto EN

(0.67 MB)