PWS10Z-11M-C-N-P40-0

Material number
3509692
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
Bobina Sem bobina
Vazão do consumidor, prod. F 0 - 100
Função Válvula direcional prop.
Tipo Acionamento manual de emergência Acionamento manual de emergência roscado        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência sim
Acionamento Proporcional
Execução de bobina magnética 50-1836
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento FC10 -2
Qmáx válvulas [l/min] 100
Família de produtos PWS10Z
Tipo de plugue sem bobina
Tamanho nominal 10
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
Folheto do produto PT

(0.65 MB)

PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
Folheto do produto EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folheto do produto PT

(0.65 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folheto do produto EN

(0.65 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)