ZW-DM10-01-PB-140V-V

Material number
3504893
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
Função adicional sem
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] sem pré-ajuste
Função Válvula redutora de pressão
Posição da válvula Pressure at B
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento ISO 4401-05-04-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 100
Família de produtos ZW-DM10
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 5 - 320
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 100
Faixa de pressão de ajuste [bar] 8 - 140
Tamanho nominal 10
Designação do objeto ZW-DM10-01-PB-140V-V
Pmáx [bar] 320
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação Outros
Material de vedação FKM
Nº de material 3504893
Tipo de construção Placas intermediárias

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DL10-01 Accumulator charging valve
Folheto do produto PT

(0.54 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Folheto do produto EN

(0.54 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folheto do produto PT

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folheto do produto EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto PT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto PT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto EN

(1.27 MB)